Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Zestaw łożysk kół
R141.00 - SNR
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
XTFC41460S01P
Nakrętka
Zaślepka
Documentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyska
XTFC
Szerokość 1
60 mm
Rozmiar wewnętrzny 1
42 mm
Fitting position
Arrière gauche
Weight
4,121 kg
With integrated sensor ring
1
External diameter 1 (wheel)
143 mm
OE Equivalents
ProducentReferencjaCitroen, Peugeot3701-82
Automotive Compatibility
MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenJUMPER II Bus | RELAYJUMPER II Bus | RELAY => --CitroenJUMPER II Platform/Chassis | RELAYJUMPER II Platform/Chassis | RELAY => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJumper => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO III => --OpelMOVANOMOVANO => --OpelMOVANO C VanMOVANO C Van => --OpelMOVANOMOVANO III => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBOXER Platform/ChassisBOXER Platform/Chassis => --PeugeotBoxerBoxer => --ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--VauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => --VauxhallMOVANOMOVANO III => --