• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R141.13 - SNR

R141.13

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • LM.501349/310
  • 33205A
  • Usczelniacz

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 119 mm
Rozmiar wewnętrzny 141 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm
Weight0,595 kg
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes9013301025

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --