• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R141.15 - SNR

R141.15

R141.15 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • LM.102949/910
  • Uszczelka
  • Łożysko koła
  • Usczelniacz

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)73 mm
External diameter 2 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)55 mm
Weight1,005 kg
Width 1 (wheel)19 mm
Width 2 (wheel)23 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV12/1997 => 07/2007--