Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Usczelniacz (x2)
- Szpilka
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | BFC |
| Szerokość 1 | 51 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 54 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 96 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 160 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |
| Weight | 2,12 kg |
OE Equivalents
Lexus, Toyota43570-60010Toyota, Lexus43570-60011Toyota90366-F0002Toyota90366-T0061Automotive Compatibility
LexusGXGX => --LexusLXLX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabinHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabin => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN166 Sport Utility VehicleSW4 - TGN166 Sport Utility Vehicle => --