Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Łożysko koła
Usczelniacz
Zabiezpieczenie
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyska
FC
Szerokość 1
45 mm
Rozmiar wewnętrzny 1
43 mm
Fitting position
Train avant
External diameter 1 (wheel)
77 mm
Weight
0,925 kg
OE Equivalents
ProducentReferencjaToyota90366-T0007
Automotive Compatibility
MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHILUX CHAMPHILUX CHAMP => --ToyotaHiluxHILUX IV => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaINNOVA / KIJANG INNOVA IINNOVA / KIJANG INNOVA I => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaInnovaInnova => --