• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R141.54 - SNR

R141.54

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła
  • Pierścień uszczelniający

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionTrain arrière
Typ łożyskaHFC
number of external splines on the wheel side (wheel)29
Weight6,251 kg
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4
Moment dokręcania 130 N-m
Kąt dokręcania45 °

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen2E0501171EVolkswagen2E0501172F

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesSPRINTERSPRINTER => --MercedesSPRINTERSPRINTER II => --MercedesSPRINTERSPRINTER III => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I => --