• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R150.22 - SNR

R150.22

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 164 mm
Weight2,198 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Car rim, number of holes5
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1290 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaBMW31 21 1 139 345

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMW7 Series7 Series10/1986 => 04/1994--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 III => --BMWSERIE 7SERIE 7 II03/1991 => 04/1994--BMWSERIE 8SERIE 8 I08/1992 => 06/1996--