Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.41599.R02
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Szerokość 1 | 37 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 39 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Weight | 0,684 kg |
| Moment dokręcania 1 | 248 N-m |