• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R150.30 - SNR

R150.30

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 196 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Weight3,39 kg
With encoder with gear1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)32 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaBMW31 20 1 095 616

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWZ8Z802/2000 => 06/2003--