Zestaw łożysk kół

R150.38 - SNR

R150.38

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Śruba (x4)
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXMGB
Fitting positionArrière droit
Szerokość 137 mm
Weight1,816 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)80 mm
External diameter 2 (wheel)126 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Car rim, number of holes4
Średnica otworów mocowania12 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaBMW33 41 6 762 314

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBMWX5X5 => --BMWX5X5 I08/2003 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX6X6 => --