Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Śruba (x4)
- Nakrętka
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | XHGB |
| Szerokość 1 | 86 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 36 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 144 mm |
| Weight | 4,672 kg |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |