• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R150.51 - SNR

R150.51

R150.51 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Śruba (x5)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Moment dokręcania 1200 N-m
Kąt dokręcania180 °
External diameter 1 (wheel)145 mm
Width 1 (wheel)89 mm
Weight4,13 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaBMW31 20 6 777 757BMW31 20 6 850 154BMW31 20 6 867 088BMW31202457371

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 208/2010 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015--BMWX3X3 II => --BMWX4X4 => --BMWX4X4 I => --BMWX4 SERIESX4 SERIES10/2015 => 02/2018--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --