Zestaw łożysk kół

R151.06 - SNR

R151.06

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 113 mm
Rozmiar wewnętrzny 117 mm
Weight0,25 kg
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Width 2 (wheel)14 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES08/1988 => 11/1992--