R151.08 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- LM11749/710
- LM67048/010
- Usczelniacz
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 59 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 17 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 31 mm |
| Width 1 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,326 kg |