• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R151.10 - SNR

R151.10

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka (x6)
  • Usczelniacz (x2)
  • Łożysko koła
  • Uszczelka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Fitting positionArrière droit
Szerokość 122 mm
Rozmiar wewnętrzny 145 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 2 (wheel)26 mm
Weight0,571 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes6013500468Mercedes6013501510MercedesA6013501510

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006--MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES02/1982 => 01/1996--