Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
- Zestaw uszczelniaczy
- Dystans
- Nakrętka (x6)
- Uszczelka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Szerokość 1 | 22 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Width 2 (wheel) | 26 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,78 kg |