Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R151.16 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Pozostałe elementy (x2)
- Drobne komponenty
- Śruba (x2)
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | FC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Szerokość 1 | 43 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 49 mm |
| Moment dokręcania 1 | 220 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Weight | 1,361 kg |