Zestaw łożysk kół

R151.35 - SNR

R151.35

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Pozostałe elementy
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 119 mm
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Weight0,552 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2203300725MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--