Zestaw łożysk kół

R151.36S - SNR

R151.36S

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 10R.32007.C
  • Łożysko koła
  • Usczelniacz
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 118 mm
Rozmiar wewnętrzny 135 mm
Weight0,49 kg
External diameter 1 (wheel)62 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)22 mm
Width 2 (wheel)17 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes002 980 30 02Mercedes0029803102Mercedes2033300051MercedesA2033300051

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMERCEDES-BENZ (BBDC)C-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --