• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R151.50 - SNR

R151.50

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Szerokość 150 mm
Rozmiar wewnętrzny 154 mm
Weight1,31 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes1649810106Mercedes1649810406

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 02/2013--MercedesCLASSE MCLASSE M II => --MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 01/2013--MercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 10/2010--MercedesM-CLASSM-CLASS => --MercedesML-SERIESML-SERIES => --MercedesR-CLASSR-CLASS => --MercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 01/2013--