Referencja R151.51
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | XGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 98 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 535 mm |
| Width 1 (wheel) | 50 mm |
| Weight | 1,633 kg |