R151.53 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB40279S02
- Zaślepka
- Śruba
- Zabiezpieczenie
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Moment dokręcania 1 | 70 N-m |
| Kąt dokręcania | 90 ° |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 49 mm |
| Width 1 (wheel) | 46 mm |
| Weight | 1,16 kg |