• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R151.57 - SNR

R151.57
Referencja R151.57

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,5 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes2463340006

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I01/2013 => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => 12/2016--