• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R151.61 - SNR

R151.61

R151.61 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
Weight4,936 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes1663340206

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCLASSE GLCLASSE GL II10/2012 => 10/2015--MercedesCLASSE GLECLASSE GLE I => --MercedesCLASSE GLSCLASSE GLS I10/2015 => --MercedesCLASSE MCLASSE M III06/2011 => 02/2015--MercedesGL-CLASSGL-CLASS => --MercedesGLE-SERIESGLE-SERIES02/2015 => --