• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R152.17 - SNR

R152.17

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 113 mm
Rozmiar wewnętrzny 117 mm
Weight0,245 kg
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Width 2 (wheel)14 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981--FordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982--FordGranadaGranada => --FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--