Zestaw łożysk kół

R152.32 - SNR

R152.32

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Szerokość 121 mm
Rozmiar wewnętrzny 141 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)68 mm
Weight0,837 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord6140418Ford85GB1238AA

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => --FordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra12/1982 => 12/1992--