Zestaw łożysk kół

R152.43 - SNR

R152.43

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 184 mm
Rozmiar wewnętrzny 135 mm
Weight2,079 kg
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)136 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord5027621Ford97FB2C299AA

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCOUGARCOUGAR => --FordCOURRIERCOURRIER III11/1994 => 08/1996--FordCOURRIERCOURRIER IV09/1996 => 08/2002--FordCourier - J3/J5 MK IV Multi Purpose Vehicle VanCourier - J3/J5 MK IV Multi Purpose Vehicle Van => --FordCourier PickUp - DVW Pick up TruckCourier PickUp - DVW Pick up Truck => --FordEscortESCORT IV11/1994 => 08/1996--FordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999--FordMondeoMONDEO I12/1992 => 08/2000--FordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996--