Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | TGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 2,9 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Moment dokręcania 1 | 45 N-m |
| Kąt dokręcania | 90 ° |
OE Equivalents
Ford1223640Ford1230907Ford1232245Ford1254308Ford1308716Ford1326487Ford1336139Ford1471859Ford2472584Ford3M512C300CAFord3M512C300CBFord3M512C300CCFord3M512C300CDFord3M512C300CEFord3M512C300CFFord3M512C300CGFord3M512C300CHFord3M5J1K018CJAutomotive Compatibility
FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus => --FordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --