R152.72 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XHGB45348R01
- Śruba (x7)
- Pierścień uszczelniający
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Width 1 (wheel) | 136 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 4,629 kg |