Zestaw łożysk kół

R153.14 - SNR

R153.14

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R184.50 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zabiezpieczenie (x2)
  • Łożysko koła
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionTrain avant
Weight0,54 kg
Kąt dokręcania90 °
Moment dokręcania 220 N-m
Moment dokręcania 1130 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1603192Opel328104Opel, Vauxhall90486458Daewoo, Chevrolet94535247Chevrolet, Daewoo94536117

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo02/2008 => 01/2011--ChevroletKALOSKALOS12/2004 => 04/2008--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--DaewooCieloCielo => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooLanosLanos => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNubiraNubira => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA I => --OpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984--OpelKadettKADETT III => --OpelKadettKadett => --OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 11/1992--VauxhallASTRAASTRA12/1981 => 05/1995--VauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 11/1992--VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--