• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R153.20 - SNR

R153.20

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zabiezpieczenie
  • Podkładka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionTrain arrière
Szerokość 145 mm
Rozmiar wewnętrzny 137 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Weight0,829 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1604292Opel415203Vauxhall, Opel90486468

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaOpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA => --OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGA B EstateOMEGA B Estate => --OpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994--VauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1994--VauxhallM26M2609/1989 => 07/1993--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSENATORSENATOR08/1987 => 08/1990--VauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993--