Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Podkładka
- Śruba (x3)
- Zaślepka
- Łożysko koła
- Szpilka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | HGB |
| Szerokość 1 | 84 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 25 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 3,311 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 137 mm |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 3 |
OE Equivalents
Opel1603210Vauxhall, Opel90575809Opel, Vauxhall9117621Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--