Zestaw łożysk kół

R153.47 - SNR

R153.47

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Śruba (x3)
  • Łożysko koła
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 180 mm
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,16 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)119 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1603253

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaOpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--