Zestaw łożysk kół

R153.49 - SNR

R153.49

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Nakrętka (x4)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 1110 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight3,535 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 2 (wheel)142 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1604316

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVA B VANMERIVA B VAN => --OpelMERIVAMERIVA II => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --