Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | XHGB |
| Szerokość 1 | 78 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 3,939 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
OE Equivalents
Chevrolet, Vauxhall13577406Automotive Compatibility
BUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT11/2012 => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon11/2012 => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 211/2012 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletCruze - 68 HatchbackCruze - 68 Hatchback => --ChevroletCruze - 69 SaloonCruze - 69 Saloon => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --