• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.08 - SNR

R154.08

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zabiezpieczenie
  • Usczelniacz (x2)
  • Łożysko silnika motocyklowego
  • Łożysko koła
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,579 kg
Typ łożyskaAB
Szerokość 118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)62 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen2115012831

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1992--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER II07/1973 => 04/1979--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --