• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.10 - SNR

R154.10

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB 40900 P
  • Nakrętka
  • Śruba (x6)
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXGB
Szerokość 150 mm
Rozmiar wewnętrzny 151 mm
Weight1,935 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)96 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaPorsche955 341 901 00

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 I => --PorscheCAYENNECAYENNE => --PorscheCAYENNECAYENNE I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG II12/2009 => --