R154.24 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- LM.12749/710
- EC.12694.S02 H106
- Nakrętka
- Usczelniacz
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 45 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 21 mm |
| Width 1 (wheel) | 15 mm |
| Weight | 0,41 kg |