• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.34 - SNR

R154.34

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.12320.R05
  • Nakrętka (x4)
  • Zabiezpieczenie
  • Q019

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 137 mm
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Weight0,755 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen, Seat1H0498625Volkswagen, Seat1H0498625AVolkswagen357498625A

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I02/1994 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --