• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.40 - SNR

R154.40

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.12136.R01
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka (x4)
  • Q019

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionAvant gauche
Kąt dokręcania45 °
Moment dokręcania 250 N-m
Moment dokręcania 1200 N-m
Weight0,664 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaSeat, Volkswagen6N0498625Volkswagen, Seat6N0498625A

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 05/2004--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPoloPolo09/1995 => 03/2000--