Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB35078S01
- Zabiezpieczenie
- Śruba
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | GB |
| Szerokość 1 | 38 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 43 mm |
| Weight | 1,092 kg |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Kąt dokręcania | 90 ° |
| Moment dokręcania 1 | 150 N-m |