• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.45 - SNR

R154.45

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Zaślepka
  • Enkoder
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
With encoder with gear1
Szerokość 162 mm
Rozmiar wewnętrzny 128 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,756 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Car rim, number of holes4
Moment dokręcania 1175 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen6Q0598477Volkswagen, Seat6X0501477

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 112/1998 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 212/1998 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --