Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XMGB35154R01
- Śruba (x6)
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | MGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Szerokość 1 | 45 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 102 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 85 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 143 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Moment dokręcania 1 | 200 N-m |
| Weight | 4,25 kg |