Zestaw łożysk kół

R154.71 - SNR

R154.71

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Zaślepka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 163 mm
Rozmiar wewnętrzny 127 mm
Weight1,685 kg
External diameter 1 (wheel)121 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiQ2Q2 2 => 10/2021--SeatMIIMII => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --VolkswagenTiguanTIGUAN II => 10/2021--VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan03/2017 => 10/2021--VolkswagenUp!UP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUp!UP! 2 => --VolkswagenUp!Up! => --