R155.06 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 10R.32005.V.C12.UA
- Zaślepka
- Łożysko skrzyni biegów
- Pozostałe elementy
- Szpilka
- Pierścień uszczelniający
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 42 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 20 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 25 mm |
| Weight | 0,269 kg |