Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 10N.6207.F075.E (x2)
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Typ łożyska | AB |
| Szerokość 1 | 17 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 35 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Weight | 0,62 kg |