• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.116 - SNR

R155.116

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB 40550 S03 P
  • Czujnik
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 139 mm
Rozmiar wewnętrzny 145 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)83 mm
Weight0,97 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault40 21 020 84RMercedes4153340600Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault7701209838

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCITANCITAN I09/2012 => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--