Referencja R155.143
Nowy
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XHGB 46878 R01
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| Typ łożyska | GEN 3 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Width | 88 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 25 mm |
| Weight | 3,314 kg |