• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.16 - SNR

R155.16

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R155.34 - SNR
  • R155.57 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.12807.S10
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 137 mm
Rozmiar wewnętrzny 137 mm
Weight0,705 kg
Moment dokręcania 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan40210-00QAADacia, Renault, Lada402102977RDacia, Lada, Renault6001547696Renault7700822985Renault7701205779Renault7701464049Dacia8660001858Renault8660002007

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaDaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaLARGUSLARGUS02/2012 => 03/2017--NissanAlmeraAlmera => 03/2017--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I => --NissanMICRA IVMICRA IV => 03/2017--NissanMICRAMicra => 03/2017--NissanNoteNote => 03/2017--Renault1919 => --Renault19 - L538 PHASE II Saloon19 - L538 PHASE II Saloon => --Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => 03/2017--Renault19 II19 II => 03/2017--Renault19 II Chamade19 II Chamade => 03/2017--Renault212103/1995 => 04/1990--Renault2121 105/1986 => 11/1993--Renault2121 205/1986 => --RenaultClioCLIO I08/1990 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO II Hatchback VanCLIO II Hatchback Van => --RenaultClioCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultClioClio => --RenaultClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II HatchbackClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II Hatchback => --RenaultClio Sedan - LB01/LB1J PHASE II SaloonClio Sedan - LB01/LB1J PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II SaloonClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II Saloon => --RenaultESPACEESPACE => 03/2017--RenaultESPACEESPACE I => 03/2017--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => --RenaultKangooKANGOO I05/1998 => --RenaultKangooKANGOO II => 03/2017--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --RenaultLAGUNALAGUNA05/1998 => 12/1995--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLODGYLODGY => 03/2017--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultLogan - L8J8 SaloonLogan - L8J8 Saloon => --RenaultLogan - L8JH SaloonLogan - L8JH Saloon => --RenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultMEGANE IMEGANE I05/1998 => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => 03/2017--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => 03/2017--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 1 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => 03/2017--RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultRAPIDRAPID09/1993 => 09/1998--RenaultSanderoSANDERO I => 03/2017--RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II08/1998 => --RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultSandero - BS0R/BS1G/BS1R HatchbackSandero - BS0R/BS1G/BS1R Hatchback => --RenaultSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U HatchbackSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U Hatchback => --RenaultSandero - BS16 HatchbackSandero - BS16 Hatchback => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => 03/2017--RenaultScenicScenic => --RenaultScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicleScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSymbol - LU02 SaloonSymbol - LU02 Saloon => --RenaultSymbol - LU05/LU0C SaloonSymbol - LU05/LU0C Saloon => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => 03/2017--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => 03/2017--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 03/2017--