• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.44 - SNR

R155.44

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R155.38 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.40250.S01
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Szerokość 138 mm
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Weight1,045 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)84 mm
Moment dokręcania 1250 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault7701205780Renault7701466803Renault7701467860

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultLAGUNALAGUNA => 08/1998--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 08/1998--RenaultMeganeMegane => 08/1998--RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => 08/1998--RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 08/1998--